Faqja kryesore
0

Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
Shiko dosjen e shkarkimit
Për te qendra e shkarkimit
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
    • Egjipt
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
    • Egjipt
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
    Për te qendra e shkarkimit
  • 0

    Artikuj në shportën tënde

    Shporta është bosh.
    Shiko shportën/listën e projekteve
    Eksporto si .xlsx Eksporto si .csv Importo nga .csv
  1. Home
  2. Valvulet
  3. Valvulet e ujit të pijshëm

R250PW-S



Learn more
Back to product category
R250PW-S

R250PW-S

Open/close ball valve, 2-way, DN 50, Internal thread, Rp 2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 150 m³/h, Fluid temperature 5...100°C [41...212°F],
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
4/4 Suitable actuators for Requesting actuators for R250PW-S
Configurable
SR230A
Rotary actuator, 20 Nm, AC 100...240 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
SR24A
Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, Open/close, 3-point, 90 s, IP54
SR24A-MOD
Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54
SR24A-MP
Rotary actuator, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54
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
    CAD data 3D
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
    kvs
    150 m³/h
    Potable water certificate
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Fluid
    Potable water
    Flow temperature
    5...100°C [41...212°F]
    Close-off pressure
    1600 kPa
    Leakage rate {Tools}
    Air-bubble tight, leakage rate A
    Pipe connection
    Internal thread

    Mirë se vini në Belimo Grécia

    Nuk duket se ndodheni në Greqi. Produktet dhe shërbimet e paraqitura në këtë faqe interneti mund të mos jenë të disponueshme në vendin tuaj. Po kështu, identifikimi/regjistrimi nuk është i mundur. Gjeni faqen tuaj lokale të Belimo më poshtë.
    Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
    +30-210 94 00 766
    Regjistrohu në buletinin
    BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)