Faqja kryesore
0

Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
Shiko dosjen e shkarkimit
Për te qendra e shkarkimit
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
    Për te qendra e shkarkimit
  • 0

    Artikuj në shportën tënde

    Shporta është bosh.
    Shiko shportën/listën e projekteve
    Eksporto si .xlsx Eksporto si .csv Importo nga .csv
  1. Home
  2. Sensorë/matës
  3. Matës Energjie Termike (TEM)

22PE-1UF



Back to product category
22PE-1UF

22PE-1UF

Thermal energy meter, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h
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
System integration

Current documents

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archive

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software / Apps
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
A-22PE-A04

A-22PE-A04

T-piece with thermowell, DN 32

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Thermowell Stainless steel, 80 mm, G 1/2", SW27

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Insulation shell for thermal energy meter, DN 32...50
only for non-condensing applications

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Grommet for RJ connection module with clamp

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
ZREV32F

ZREV32F

Pipe connector for EPIV / Energy valve with external thread, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"
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
Available as a free download
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Converter Bluetooth / NFC

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Gateways and field modules

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Converter M-Bus

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.

Replacement sensor modules

R-22PE-0UF

R-22PE-0UF

Sensor module thermal energy meter DN 32

Add to Project List
Please contact your local Sales Representative for ordering.
Product videos

Belimo Sensor Range 2024

With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.

Play now Share via email
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Electrical connection
Cable
Measured values
  • Flow
  • Temperature
Output signal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Flow qp
6
Communication
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Output Voltage [Range]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Fluid
Water, water with glycol up to max. 60% vol.
Valve size
32 mm
Valve size
1 1/4 inch

Mirësevini në Belimo Grécia

Nuk duket se ndodheni në Greqi. Produktet dhe shërbimet e paraqitura në këtë faqe interneti mund të mos jenë të disponueshme në vendin tuaj. Po kështu, identifikimi/regjistrimi nuk është i mundur. Gjeni faqen tuaj lokale të Belimo më poshtë.
Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
+30-210 94 00 766
Regjistrohu në buletinin
BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)