Faqja kryesore
0

Artikuj në dosjen tënde të shkarkimit

Dosja e shkarkimit është vosh
Shiko dosjen e shkarkimit
Për te qendra e shkarkimit
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
    Për te qendra e shkarkimit
  • 0

    Artikuj në shportën tënde

    Shporta është bosh.
    Shiko shportën/listën e projekteve
    Eksporto si .xlsx Eksporto si .csv Importo nga .csv
  1. Home
  2. Aktuatorët
  3. Vëllimi i ndryshueshëm i ajrit

LMQ24A-VST



Back to product category
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Rotary actuator for VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Only available through manufacturers of VAV boxes
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
VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – modular VAV/duct pressure control solution with dynamic Δp sensor, can be combined with external VST damper actuator.
Field of application: VAV units or control dampers in comfort ventilation systems

Only available through manufacturers of VAV boxes
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, modular control solution with integrated Δp sensor for contaminated media. Can be combined with damper actuator optimally suited to the VAV/pressure duct application. Field of application: technical building equipment, HVAC systems

Only available through manufacturers of VAV boxes
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, modular control solution with integrated Δp sensor for contaminated media. Can be combined with damper actuator optimally suited to the room pressure application. Field of application: technical building equipment, HVAC systems

Only available through manufacturers of VAV boxes
Details

Specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
13 W
Power consumption (holding)
2 W
Power Consumption For Wire Sizing
23 VA
Connection Supply Control
Cable 0.5 m with VST connector
Torque
4 Nm
Control type
Modulating
Manual override
With push-button, can be locked
Angle of rotation
95
Running time (motor)
2.5 s / 90°
Mechanical interface
Universal shaft clamp 8...26.7 mm
Protection category
IP54
Ambient Tempreture
-30...40°C [-22...104°F]

Mirësevini në Belimo Grécia

Nuk duket se ndodheni në Greqi. Produktet dhe shërbimet e paraqitura në këtë faqe interneti mund të mos jenë të disponueshme në vendin tuaj. Po kështu, identifikimi/regjistrimi nuk është i mundur. Gjeni faqen tuaj lokale të Belimo më poshtë.
Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
+30-210 94 00 766
Regjistrohu në buletinin
BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)