2. Aktuatorët
  3. Aksesorë

SGA24



Back to product category
SGA24

SGA24

Positioner for wall mounting
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
AC/DC 24 V
Power consumption (running)
0.3 W
Power Consumption For Wire Sizing
1 VA
Connection Supply Control
Terminals 1.5 mm²
Protection category
IP40
Ambient Tempreture
-20...50°C [-4...122°F]

Mirësevini në Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
+30-210 94 00 766
Regjistrohu në buletinin
BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)