2. Valvulet
  3. Aksesorë

ZR24-2



Back to product category
ZR24-2

ZR24-2

Stem heater for ball valve DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
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
Valve specifications

Flow temperature
-10...20°C [14...68°F]

Actuator specifications

Voltage AC/DC
AC/DC 24 V
Connection Supply
Cable 1 m
Protection category
IP20

Mirë se vini në Belimo Grécia

Nuk duket se ndodheni në Greqi. Produktet dhe shërbimet e paraqitura në këtë faqe interneti mund të mos jenë të disponueshme në vendin tuaj. Po kështu, identifikimi/regjistrimi nuk është i mundur. Gjeni faqen tuaj lokale të Belimo më poshtë.
Contact Us Privacy Policy Ndryshoni cilësimet e privatësisë Shënime sigurie General terms and conditions Imprint
+30-210 94 00 766
Regjistrohu në buletinin
BELIMO Air Controls, Lysiou 11, 16346 Ilioupoli, Athens (Greece)