• Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
    • Belimo Experience Center (Boulogne-Billancourt, France)
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
Belimo_CESIM_Installation1920x350

Faites l'expérience d'une installation facile

  1. Accueil
  2. CESIM

Installation

Faites l'expérience d'une installation facile

Gagnez du temps avec une installation simple et une mise en service rapide. Les capteurs avec boîtier sans outil et les appareils qui permettent une mise en service sans aucun papier, via smartphone, réduisent considerablement le temps d'installation. Belimo propose une gamme de produits complète, y compris les applications Retrofit, et une livraison rapide à l'adresse de votre choix.

Ce dont vous avez besoin, livré à temps

Belimo propose une gamme de produits complète, y compris les applications Retrofit, et une livraison rapide à l'adresse de votre choix.
La mise à niveau ou la modernisation d'une installation de CVC existante présente des défis supplémentaires, surtout si le bâtiment est partiellement ou entièrement occupé. Une installation rapide et facile devient cruciale dans ces situations, et le choix des composants peut être critique. Souvent, la nécessité d'intégrer de nouveaux appareils dans le système existant peut entraîner des problèmes de compatibilité, occasionnant des retards importants. Une façon de surmonter ce problème consiste à choisir des produits qui proposent des « kits de Retrofit » spécialement conçus pour fournir une interface matérielle directe entre les nouveaux et les anciens composants. 

  • RetroFIT+

Une mise en service à portée de main

Mise en service et dépannage faciles des servomoteurs avec votre smartphone. Grâce à la technologie NFC, le paramétrage s'effectue avec un smartphone, même si le servomoteur n'est pas raccordé électriquement.
La puissance des smartphones ouvre de nouvelles possibilités de configuration et de mise en service rapides, ainsi que de dépannage et de monitoring après l'installation. De nombreux appareils Belimo sont équipés de capacité de communication en champ proche (NFC), permettant à un lecteur approprié – tel qu'un smartphone – d'interroger et de configurer ces composants sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Il est important de noter que ce système utilise l'induction électromagnétique pour alimenter l'interface de communication en champ proche du composant, ce qui lui permet d'être accessible à la fois sous tension et hors tension. Associé à l'application Belimo Assistant App, la communication en champ proche met à la disposition de l'utilisateur des outils complets de configuration, de diagnostic et de mise en service. Les mises à jour automatiques garantissent que les appareils les plus récents sont toujours pris en charge, y compris les nouvelles fonctionnalités ajoutées, et la communication directe entre les appareils est garantie.

  • Belimo Assistant 2

En apprendre davantage sur la mise en service Cloud avec Joe

La phase d'installation la plus longue est la mise en service et la tentative de convaincre de nombreux appareils de différents fabricants de fonctionner en harmonie. La mise en service par Cloud ouvre de nouvelles possibilités pour une configuration et une mise en service rapides, ainsi que pour le dépannage et le monitoring après l’installation.

  • Cloud Commissioning (pdf - 1,55 Mo)

Installation en un clin d'œil

I3_II

Belimo propose une gamme complète de capteurs, conçus avec un couvercle à encliqueter, permettant une installation facile tout en assurant une protection IP65/NEMA 4X.

  • Capteurs
  • Installation des capteurs

En apprendre plus sur la simplicité d'installation des capteurs Belimo avec David

Le temps d'installation est important, surtout si l'on pense au coût moyen d'installation d'un capteur, y compris le temps de recherche de produits et des accessoires, le coût du matériel, l'installation et la mise en service. 
La conception unique des capteurs de Belimo facilite leur installation et leur intégration, ce qui se traduit par des baisses de coûts et un rendement optimal du système. 
Nos clients ont affirmé que l'utilisation des capteurs Belimo leur permettait de réaliser des économies importantes en termes de coûts de main-d'œuvre et d'installation, pouvant aller jusqu'à 50 % dans certains cas.

  • Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap (pdf - 1,04 Mo)

Apprenez-en plus avec Dave sur les techniques d'intégration des capteurs

Histoires

Teaser_PR_900x510

Retrofit

Le servomoteur de vanne papillon le plus intelligent qui soit assure la fiabilité de l'intégration de l'eau réfrigérée et de l'économiseur d'eau.

  • En savoir plus
SwissCo_Teaser_900x510x

Vanne papillon

Le système CVC après Retrofit mis en service dans l'usine de production de SwissCo Services en mai 2017 a permis des économies d'énergie de 128 000 kWh mesurées entre mai et août 2017.

  • En savoir plus

Bienvenue chez Belimo France

Vous ne semblez pas vous trouver en France. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Mentions légales
+33 1 64 72 83 70
S'abonner à la newsletter
BELIMO SARL, 33 Rue de la Régale, 77181 Courtry (France)