2. Andurid ja mõõturid
  3. Õhukanali andurid (õhk)

01CT-1ALF



Back to product category
01CT-1ALF

01CT-1ALF

Cable temperature sensor with mounting flange passive, Pt100, Probe length 100 mm, Probe diameter 6 mm, Cable 2 m, 2-wire
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
Belimo Sensor Range 2024

With a complete range of sensors, Belimo is now your single source for HVAC field devices.

Play now Share via email
Details

Specifications

Electrical connection
Cable
Measured values
Temperature
Output signal
Pt100
Output signal passive temperature
Pt100
Probe length
100 mm

Tere tulemast Belimosse Estonia

Paistab, et te ei asu Eestis. Sellel veebisaidil kuvatavad tooted ja teenused ei pruugi olla saadaval teie riigis. Samuti pole võimalik sisse logida / registreeruda. Oma kohaliku Belimo veebisaidi leiate altpoolt.
Contact Us Privacy Policy Privaatsusseadete muutmine Ohutusnõuded General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Telli uudiskiri
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Switzerland)