ZR2340



Back to product category
ZR2340

ZR2340

Pipe connector for ball valve with internal thread, DN 40, Rp 1 1/2", R 1 1/2"
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
Pattern
2-way
Fluid
Water, water with glycol up to max. 50% vol.
Fluid temperature
-10...120°C [14...248°F]

Tere tulemast! See on Belimo Estonia

Paistab, et te ei asu Eestis. Sellel veebisaidil kuvatavad tooted ja teenused ei pruugi olla saadaval teie riigis. Samuti pole võimalik sisse logida / registreeruda. Oma kohaliku Belimo veebisaidi leiate altpoolt.
Contact Us Privacy Policy Privaatsusseadete muutmine Ohutusnõuded General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Telli uudiskiri
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Switzerland)