R-22PE-0UF



Back to product category
R-22PE-0UF

R-22PE-0UF

Sensor module thermal energy meter DN 32
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
Electrical connection
Cable
Measured values
Flow
Flow qp
6
Output Voltage [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluid
Chilled and hot water, water with glycol up to max. 60% vol.
Valve size
32 mm
Valve size
1 1/4 inch

Tere tulemast Belimosse Estonia

Paistab, et te ei asu Eestis. Sellel veebisaidil kuvatavad tooted ja teenused ei pruugi olla saadaval teie riigis. Samuti pole võimalik sisse logida / registreeruda. Oma kohaliku Belimo veebisaidi leiate altpoolt.
Contact Us Privacy Policy Privaatsusseadete muutmine Ohutusnõuded General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Telli uudiskiri
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Switzerland)