2. Andurid ja mõõturid
  3. Tarvikud

R-22PEM-0UG



Back to product category
R-22PEM-0UG

R-22PEM-0UG

Sensor module MID thermal energy meter DN 40
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
Electrical connection
Cable
Measured values
Flow
Flow qp
10
Output Voltage [Range]
THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
Fluid
Chilled and hot water
Valve size
40 mm
Valve size
1 1/2 inch

Tere tulemast Belimosse Estonia

Paistab, et te ei asu Eestis. Sellel veebisaidil kuvatavad tooted ja teenused ei pruugi olla saadaval teie riigis. Samuti pole võimalik sisse logida / registreeruda. Oma kohaliku Belimo veebisaidi leiate altpoolt.
Contact Us Privacy Policy Privaatsusseadete muutmine Ohutusnõuded General terms and conditions Imprint
+372 6140 811
Telli uudiskiri
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Switzerland)