• Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  2. Sensoren/Zähler
  3. Rohrsensoren (Wasser)

FM125F-SZ



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
FM125F-SZ

FM125F-SZ

Durchflusssensor, AC/DC 24 V, DN 125, FS 37.5 l/s

Listenpreis
EUR 1.259,00
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Produktvideos

Ultraschall-Durchflusssensor

Der auf der Ultraschall-Laufzeittechnologie basierende Sensor ermöglicht eine präzise und wiederholbare Durchflussmessung. Seine kompakte Bauform und Schmutzunempfindlichkeit sind ideal für den Einsatz in HLK-Lösungen mit Kalt- und Heisswasser sowie mit Wasser-Glykolgemischen im Temperaturbereich von –20 bis 120°C.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Sensor Sortiment 2024

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Kabel
Messwerte
Durchfluss
Ausgangssignal
0...10 V
Maximal messbarer Durchfluss
37.5 l/s
Ausgangsspannung [Bereich]
1 x 0...10 V, max. Last 1 mA
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Ventilgrösse
125 mm
Ventilgrösse
5 inch

Willkommen bei Belimo Deutschland

Ihr aktueller Standort scheint nicht Deutschland zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)