• Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  2. Sensoren/Zähler
  3. Rohrsensoren (Wasser)

22WDP-135



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22WDP-135

22WDP-135

Differenzdrucksensor Wasser, 0...6 bar, aktiv, 4...20 mA

Listenpreis
EUR 562,00
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22WP-A04

A-22WP-A04

Rohrverschraubung, Messing, Rohr 6 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.

Listenpreis: EUR 55,70
Zur Projektliste hinzufügen
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Rohrverschraubung, nicht rostender Stahl, Rohr 6 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.

Listenpreis: EUR 109,00
Zur Projektliste hinzufügen
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Rohrverschraubung, Messing, Rohr 8 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.

Listenpreis: EUR 56,50
Zur Projektliste hinzufügen
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Rohrverschraubung, nicht rostender Stahl, Rohr 8 mm bis G 1/4" (Aussengewinde), Set à 2 Stk.

Listenpreis: EUR 128,00
Zur Projektliste hinzufügen
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Montagewinkel für 22WDP-.., Metall

Listenpreis: EUR 21,20
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Anschlusskabel, 1.5 m, für 22WP-.. / 22WDP-..

Listenpreis: EUR 41,80
Zur Projektliste hinzufügen
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Anschlusskabel, 5 m, für 22WP-.. / 22WDP-..

Listenpreis: EUR 51,90
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Installation Wasserdifferenzdrucksensor 22WDP vs. 22PDP

Installationsbeispiel des Wasserdifferenzdrucksensors 22WDP im direkten Vergleich mit dem 22PDP.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Belimo Sensor Sortiment 2024

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Anschlussstecker
Messwerte
Differenzdruck
Ausgangssignal
4...20 mA
Messbereich Druck
0...6 bar
Ausgangsstrom [Bereich]
1x 4...20 mA, max. Widerstand 900 Ω

Willkommen bei Belimo Deutschland

Ihr aktueller Standort scheint nicht Deutschland zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
+49 711 167 83-0
Newsletter abonnieren
BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)