• Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  3. Zonenventile

R3015-P63-P25-B2



Zurück zur Produktkategorie
R3015-P63-P25-B2

R3015-P63-P25-B2

Regelkugelhahn, 6-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 16, ps 1600 kPa, kvs1 0.63 m³/h, kvs2 0.25 m³/h, Mediumstemperatur 6...80°C [43...176°F]

Listenpreis
EUR 208,00
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Zubehör
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
0/0 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für R3015-P63-P25-B2
Konfigurierbar
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    EXT-OC-ZR3015

    EXT-OC-ZR3015

    Dämmschale für Ventil R30..-..-..-B2, DN 15
    nur für nicht kondensierende Anwendungen

    Listenpreis: EUR 44,10
    Zur Projektliste hinzufügen
    P2P15PE-1GE

    P2P15PE-1GE

    Winkel 90° IG/AG, DN 15, Rp 1/2", R 1/2", Set à 2 Stk.

    Listenpreis: EUR 18,00
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR-004

    ZR-004

    Befestigungswinkel für 6-Weg-Ventil DN 15/20

    Listenpreis: EUR 20,70
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZR2315

    ZR2315

    Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Listenpreis: EUR 14,40
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    6-Weg
    Kvs (Sequenz 1)
    0.63 m³/h
    Kvs (Sequenz 2)
    0.25 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    6...80°C [43...176°F]
    Schliessdruck
    350 kPa
    Differenzdruck Δpmax
    100 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    geräuscharmer Betrieb Δpv100 <50 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Linear
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde

    Willkommen bei Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
    +49 711 167 83-0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)