• Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  • DE EN
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
    • Anleitung Webshop
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
    Belimo-Kontakte

    Bestellungen

    • E-Mail: order@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 83

    Angebote / Technik

    • E-Mail: angebot@belimo.de
    • Phone: +49 711 167 83 84
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
  3. Trinkwasserventile

EXT-R215-B3-PW



Zurück zur Produktkategorie
EXT-R215-B3-PW

EXT-R215-B3-PW

Auf/Zu-Kugelhahn, 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 10, ps 1000 kPa, Kvs 28 m³/h, Mediumstemperatur 5...65°C [41...14°F]

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
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
  • Wahl des Antriebs
  • Downloads
  • Details
Wahl des Antriebs
Antriebsparameter
1/1 Passende Antriebe für Antriebe anfragen für EXT-R215-B3-PW
Konfigurierbar
NR24A-MP
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP54
Bitte wählen Sie die benötigte Variante aus

Auswählen, wie die Ventil-Antriebs-Kombination geliefert werden soll

Wünschen Sie eine Rohrverschraubung?
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    28 m³/h
    Trinkwasserzertifikat
    • DVGW-Registriernummer: DW-6102CM0126
    • ACS-Registriernummer: 20 ACC LY 082
    • WRAS-Registriernummer: 1609315
    Medium
    Trinkwasser
    Mediumstemperatur
    5...65°C [41...14°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    Gelegentliche Erhöhungen bis zu 90°C sind für einen Zeitraum von maximal 1 Stunde zulässig.
    Schliessdruck
    1000 kPa
    Differenzdruck Δpmax
    1000 kPa
    Differenzdruck Hinweis
    200 kPa für geräuscharmen Betrieb
    Leckrate {Tools}
    Luftblasendicht, Leckrate A
    Rohranschluss
    Innengewinde

    Willkommen bei Belimo Deutschland

    Ihr aktueller Standort scheint nicht Deutschland zu sein. Die auf dieser Website präsentierten Produkte und Dienstleistungen sind in Ihrem Land möglicherweise nicht verfügbar. Ebenso ist eine Anmeldung/Registrierung nicht möglich. Hier finden Sie Ihre lokale Belimo Website.
    Kontakt Datenschutzerklärung Sicherheitshinweise Allgemeine Geschäftsbedingungen Datenschutzeinstellungen verwalten Impressum
    +49 711 167 83-0
    Newsletter abonnieren
    BELIMO Stellantriebe Vertriebs GmbH, Rita-Maiburg-Straße 30, 70794 Filderstadt (Deutschland)