C215QPW-N/CQD230A
Auf/Zu-Kugelhahn, 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 40, ps 1000 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumstemperatur 5...100°C [41...212°F]
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 15 s, IP40
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- EUR 199,60
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
Z-ESCM
Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.
Listenpreis: EUR 22,60
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.7 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 3.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Schutzklasse
- IP40
- Anschluss
- 2-Weg
- Kvs
- 16 m³/h
- Trinkwasserzertifikat
-
- ACS
- DVGW
- WRAS
- ÜA
- Medium
- Trinkwasser
- Mediumstemperatur
- 5...100°C [41...212°F]
- Schliessdruck
- 1600 kPa
- Differenzdruck Δpmax
- 200 kPa
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innengewinde