C225QPT-G/ZCQ-FL
PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), mit Messstutzen (P/T ports)
Flow limiter PIQCV
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- EUR 364,70
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
EXT-OC-ZQ25-PT
Dämmschale für Ventil C2..QPT-.., DN 25
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Listenpreis: EUR 30,80
Nettopreis: ...
ZR2325
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 25, Rp 1", R 1"
Listenpreis: EUR 20,20
Nettopreis: ...
Produktvideos
Druckunabhängiges Zonenventil PIQCV
Das PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) versorgt als druckunabhängiger Regelkugelhahn alle Heiz- und Kühlelemente permanent mit exakt der benötigten Wassermenge.
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- V'nom [l/h]
- 2100
- V'nom [l/s]
- 0.583
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- -20...120°C [-4...248°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
- mit Antrieb 2...90°C
- Differenzdruck
- 16...350 kPa
- Schliessdruck
- 1400 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Ansteuerungsart
- manuell