C220QFL-H0/CQK24A-T/Z
PI Durchflussbegrenzerventil (PIFLV), 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2350 l/h, Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F]
Drehantrieb mit Notstellfunktion (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 75 s, IP40
Antrieb beigelegt
2 Rohrverschraubungen ZR2320 einzeln mitgeliefert
- Listenpreis
- EUR 292,90
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
Produktvideos
Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV
PIFLV: Druckunabhängiges Begrenzungsventil - Innovatives Flow Limiter Design.
Warum das Belimo PIFLV wählen?
Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV.
Das PIFLV (Pressure Independent Flow Limiter Valve) ist ein druckunabhängiges Begrenzungsventil, das speziell für Zonenanwendungen entwickelt wurde.
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- V'nom [l/h]
- 2350
- V'nom [l/s]
- 0.65
- Medium
- Kaltwasser
- Mediumstemperatur
- 2...60°C [36...140°F]
- Differenzdruck
- 20...280 kPa
- Schliessdruck
- 520 kPa
- Differenzdruck Hinweis
- 50 kPa für geräuscharmen Betrieb
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
- 0.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 2.5 mm² (Kabel ø6...8 mm, 2-adrig)
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Schutzklasse
- IP40