C220QFL-G0+CQD230A
PI Durchflussbegrenzerventil (PIFLV), 2-Weg, DN 20, Innengewinde, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1500 l/h, Mediumstemperatur 2...60°C [36...140°F]
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 15 s, IP40
Antrieb angebaut
- Listenpreis
- EUR 233,00
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
Produktvideos
Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV
PIFLV: Druckunabhängiges Begrenzungsventil - Innovatives Flow Limiter Design.
Warum das Belimo PIFLV wählen?
Druckunabhängiges Begrenzungsventil PIFLV.
Das PIFLV (Pressure Independent Flow Limiter Valve) ist ein druckunabhängiges Begrenzungsventil, das speziell für Zonenanwendungen entwickelt wurde.
Details
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- V'nom [l/h]
- 1500
- V'nom [l/s]
- 0.42
- Medium
- Wasser
- Mediumstemperatur
- 2...60°C [36...140°F]
- Differenzdruck
- 20...280 kPa
- Schliessdruck
- 520 kPa
- Differenzdruck Hinweis
- 50 kPa für geräuscharmen Betrieb
- Leckrate {Tools}
- Luftblasendicht, Leckrate A
- Rohranschluss
- Innengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.7 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 3.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Schutzklasse
- IP40