C215QPT-D/CQD24A-T/Z
PI Zonenventil (PIQCV), 2-Weg, DN 15, Innengewinde, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 420 l/h, Mediumstemperatur -20...120°C [-4...248°F] (mit Antrieb 2...90°C), mit Messstutzen (P/T ports)
Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 15 s, IP40, Klemmen
Antrieb beigelegt
2 Rohrverschraubungen ZR2315 einzeln mitgeliefert
- Listenpreis
- EUR 345,80
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Mechanisches Zubehör
EXT-OC-ZQ15-PT
Dämmschale für Ventil C2..QPT-.., DN 15
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Z-ESCM
Endanschlag-Clip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.
ZR2315
Rohrverschraubung für Kugelhahn mit Innengewinde, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"
Druckunabhängiges Zonenventil PIQCV
Das PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) versorgt als druckunabhängiger Regelkugelhahn alle Heiz- und Kühlelemente permanent mit exakt der benötigten Wassermenge.
Spezifikationen
Ventilspezifikationen
- Anschluss
- 2-Weg
- V'nom [l/h]
- 420
- V'nom [l/s]
- 0.117
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- -20...120°C [-4...248°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
- mit Antrieb 2...90°C
- Differenzdruck
- 16...350 kPa
- Schliessdruck
- 1400 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
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
- 1 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 1.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 2.5 mm² (Kabel ø6.3...6.8 mm, 3-Draht)
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Schutzklasse
- IP40