22PE-1UD
Thermischer Energiezähler, AC/DC 24 V, DN 20, 2.5 m³/h
Mitgelieferte Teile: Schutztülle für RJ-Anschlussmodul mit Bride, Tauchhülse, Dämmschale
- Listenpreis
- EUR 1.134,00
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
A-22PE-A08
Tauchhülse nicht rostender Stahl, 80 mm, G 1/2", SW27
Listenpreis: EUR 45,00
Nettopreis: ...
A-22PEM-A01
Dämmschale für thermischen Energiezähler, DN 15...25
nur für nicht kondensierende Anwendungen
Listenpreis: EUR 20,50
Nettopreis: ...
EXT-EF-20D
Rohrverschraubung, DN 20, Rp 3/4", G 1", Set à 2 Stk.
Listenpreis: EUR 96,20
Nettopreis: ...
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
Gateways und Feldmodule
Ersatz-Sensormodule
Produktvideos
Belimo Sensor Sortiment 2024
Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messwerte
-
- Durchfluss
- Temperatur
- Ausgangssignal
-
- BACnet
- Modbus
- MP-Bus
- 0...10 V
- Durchflussmenge qp
- 2.5
- Kommunikation
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- Cloud
- Ausgangsspannung [Bereich]
- 1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
- Medium
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
- Ventilgrösse
- 20 mm
- Ventilgrösse
- 3/4 inch