免责声明
在确定扭矩或驱动力的规定要求时,必须遵守风阀制造商有关横截面、设计、安装情况和空气动力条件的规范。
风阀执行器的设计仅适用于标准的暖通空调应用。
有关 VAV、防火排烟风阀,请直接联系制造商。
可以使用 Nm 工具的风阀最大尺寸: 2米 x 2米。至于更大的风阀,请联系风阀制造商或您当地的搏力谋联系人。
执行器必须由经过授权的专业人员来安装。必须遵守法律和官方条例。
搏力谋仅担保其交付的执行器的扭矩,而不担保与执行器相连的风阀的扭矩。
使用 Nm 工具即表示接受了这些条款和条件。
对所有因读取或使用 Nm 工具而导致的或与之相关的任何形式的损失或损害,搏力谋概不承担责任。
尤其是,搏力谋对 Nm 工具所建议的实际上适合指定风阀的执行器不承担任何责任。更换执行器的费用由执行器的买方独家承担。
由 Nm 工具提出的建议既不代表要约、(购买) 建议,也不代表搏力谋方面具有约束力的意向声明。
接受
取消