ZH24-1-B
Réchauffeur d'axe pour vannes DN 65...DN 250, AC/DC 24 V, 60 W
- Liste de prix
- CHF 334.00
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
Spécifications de la vanne
- Température de fluide
- -10...20°C [14...68°F]
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement d'alimentation
- Câble 1 m
- Indice de protection
- IP40