ZR24-2
Réchauffeur d'axe pour vanne à boisseau sphérique DN 15...50, AC/DC 24 V, 20 W
- Liste de prix
- CHF 137.00
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
- -10...20°C [14...68°F]
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement d'alimentation
- Câble 1 m
- Indice de protection
- IP20