H215S-G
Cône de vanne en acier inoxydable, 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]
H215S-J
Cône de vanne en acier inoxydable, 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]
H220S-K
Cône de vanne en acier inoxydable, 2 voies, DN 20, Taraudées, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]
H225S-L
Cône de vanne en acier inoxydable, 2 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]
H232S-M
Cône de vanne en acier inoxydable, 2 voies, DN 32, Taraudées, Rp 1 1/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]
H240S-N
Cône de vanne en acier inoxydable, 2 voies, DN 40, Taraudées, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]
H250S-P
Cône de vanne en acier inoxydable, 2 voies, DN 50, Taraudées, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]
H315S-G
Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]
H315S-J
Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4.0 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]
H320S-K
Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 20, Taraudées, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]
H325S-L
Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]
H332S-M
Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 32, Taraudées, Rp 1 1/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]
H340S-N
Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 40, Taraudées, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]
H350S-P
Cône de vanne en acier inoxydable, 3 voies, DN 50, Taraudées, Rp 2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 40 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]
H411B
Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 0.63 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
H412B
Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
H413B
Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1.6 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
H414B
Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
H415B
Vannes à siège, 2 voies, DN 15, Filetage mâle, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 4 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
H420B
Vannes à siège, 2 voies, DN 20, Filetage mâle, G 1 1/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Données de conception: Données de conception