Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
PI Zone Valve (PIQCV), 2 voies, DN 20, Taraudées, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 980 l/h, Température du fluide -20...120°C [-4...248°F] (avec servomoteur 2...90°C)
Données de conception: Données de conception
Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Enveloppe d’isolation pour vanne C2..QP-.., DN 20
uniquement pour les applications sans condensation
Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"
La PIQCV (vanne compacte rapide indépendante de la pression) est une vanne de régulation à boisseau sphérique indépendante de la pression qui alimente en permanence les éléments de chauffage et de refroidissement avec exactement la quantité d'eau nécessaire.