Paramètres du servomoteur
2/2
Servomoteurs adaptés pour
D6100WL

Servomoteur rotatif, 90 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (20...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 uniquement avec accessoire), Borniers
Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?