SR24P-SR-5
Servomoteur rotatif (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67, F05
- Liste de prix
- CHF 753.00
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
- 0.4 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm² (sans halogène)
- Couple
- 20 Nm
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Indice de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]