Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Vanne de zone, 2 voies, DN 25, Taraudées, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 7 m³/h, Température du fluide 2...100°C [36...212°F] (avec servomoteur 2...90°C)
For optimum energy efficiency in heating applications, we recommend using our corresponding insulation shells.
The suitable insulating shell can be found in the accessories for this product.
Données de conception: Données de conception
Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Enveloppe d’isolation pour vanne C2..Q-.., DN 25
uniquement pour les applications sans condensation
Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 25, Rp 1", R 1"
Réglage facile de la valeur kvs sur un servomoteur QCV.
• Vanne de régulation à boisseau sphérique à fermeture étanche qui empêche les pertes de circulation
• Valeurs kv réglables manuellement avec des vannes de régulation à boisseau sphérique 2 voies
• Adaptation automatique pour régler la valeur kv
• Puissance consommée minimale en modes de fonctionnement et de veille
• Compatible avec 24 V, 230 V, tout-ou-rien/commande 3 points proportionnelle et MP-Bus®
Installation facile d'un servomoteur sur une vanne de zone QCV.