Exporter au format .xlsx Exporter en format .csv Importer du format .csv
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
    Exporter au format .xlsx Exporter en format .csv Importer du format .csv
  1. Accueil
  2. Vannes
  3. Vannes de régulation indépendantes de la pression

C215QFL-D



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
C215QFL-D

C215QFL-D

Vanne limiteur de débit PI (PIFLV), 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 470 l/h, Température du fluide 2...60°C [36...140°F]

Liste de prix
CHF 105.00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
5/5 Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour C215QFL-D
Parmétrable
CQ230A
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40
CQ24A
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40
CQ24A-BAC
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
CQ24A-MPL
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
CQK24A-MPL
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Rallonge d'axe CQ

    Liste de prix: CHF 31.60
    Ajouter à la liste de projets
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adaptateurs de raccordement, QCV-LR

    Liste de prix: CHF 49.10
    Ajouter à la liste de projets
    ZR2315

    ZR2315

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Liste de prix: CHF 16.40
    Ajouter à la liste de projets
    Vidéos produits

    Pourquoi opter pour le PIFLV de Belimo ?

    Vanne à limiteur de débit indépendante de la pression.
    La PIFLV est une vanne à limiteur de débit indépendante de la pression, spécialement conçue pour les applications de zones de refroidissement ON/OFF.

     

    Lancer la lecture maintenant Partager par email

    Vanne de limitation de débit indépendantes de la pression PIFLV

    PIFLV : Vanne de limitation de débit indépendantes de la pression - Construction de limitation de débit innovante.

    Lancer la lecture maintenant Partager par email
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    V'nom [l/h]
    470
    V'nom [l/s]
    0.13
    Fluide
    Eau
    Température de fluide
    2...60°C [36...140°F]
    Pression différentielle
    20...280 kPa
    Pression de fermeture
    520 kPa
    Remarque pression différentielle
    50 kPa pour un fonctionnement silencieux
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Taraudées

    Bienvenue chez Belimo Suisse

    Vous ne semblez pas vous trouver en Suisse. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
    Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
    +41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)