3. Vannes à siège

H220S-K



Retour a la catégorie de produits
H220S-K

H220S-K

Cône de vanne en acier inoxydable, 2 voies, DN 20, Taraudées, Rp 3/4", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Température du fluide 0...130°C [32...266°F]

Liste de prix
CHF 422.00
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
0/0 Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour H220S-K
Configurable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire électrique

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Réchauffeur d'axe Pour servomoteur LV.., NV.., SV..

    Liste de prix: CHF 160.00
    Ajouter à la liste de projets
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    Kvs
    6.3 m³/h
    Fluide
    Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
    Température de fluide
    0...130°C [32...266°F]
    Caractéristique de débit {Outils}
    Pourcentage égal
    Taux de fuite {Outils}
    Max. 0.01% du Kvs
    Raccordement
    Taraudées

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
    +41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)