LR230A
Servomoteur rotatif, 5 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP54
- Liste de prix
- CHF 206.00
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
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 4 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- 5 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]