CQ230A
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40
- Liste de prix
- CHF 142.00
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
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Z-ESCM
Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: CHF 26.80
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.7 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 2 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Couple
- 1 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Commande manuelle
- Avec servomoteur (encliquetable)
- Temps de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Indice de protection
- IP40
- Température ambiante
- 5...40°C [41...104°F]