D7300WL/BAC
Vanne papillon 3 voies (2x vannes papillon avec 2x servomoteurs sans pièce en T), 3 voies, DN 300, Type oreilles taraudées PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1700 m³/h, Kvmax 4700 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F], 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 35 s, IP66/67, Borniers
- Liste de prix
- CHF 9’814.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
Z-UIC
Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V
Outils
Belimo Assistant 2
Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Comment installer un servomoteur de vanne papillon PR
Montage d'une vanne papillon avec servomoteur PR communicant.
Vannes papillon et servomoteurs
Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC.
Butterfly valves for control applications
How-To: Commissioning 3-way changeover BFV
How-To: Commissioning 3-way control BFV
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 3 voies
- Kvs
- 1700 m³/h
- Fluide
- Eau froide et chaude, eau contenant du glycol à un volume maximal de 50 %.
- Température de fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Pression de fermeture
- 1200 kPa
- Pression différentielle Δpmax
- 300 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- 0...100 % : forme en S/linéaire ; 0...60 % : pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche, taux de fuite A
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Puissance consommée (en marche)
- 40 W
- Puissance consommée (en attente)
- 12 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- avec 24 V 40 VA / avec 240 V 104 VA
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Hybride (communicante / analogique)
- Indice de protection
- IP66/67
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 4X
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 4X