EV150F+KBAC
Electr. Belimo Energy Valve™ 2 voies PI-CCV avec fonction de sécurité, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 150, Brides, PN 16, ps 1600 kPa, V'nom 45 l/s, Température du fluide -10...120°C [14...248°F], La surveillance de glycol mesure
- Liste de prix
- CHF 14’372.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire électrique
Outils
ZTH EU
Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
Belimo Energy Valve™ - Référence : Bouygues Construction, Guyancourt, France
Première mondiale : triple certification pour un immeuble rénové.
Bouygues a défini cette triple certification comme un objectif du projet au moment de la planification. Entre autres choses, un système de climatisation innovant avec un débit de réfrigérant paramétrable (VRF) a été développé. La Belimo Energy Valve™ a un rôle central à jouer dans le projet.
L'Energy Valve™ multifonction de Belimo
Un monitoring énergétique transparent avec le Belimo Cloud.
• Un dimensionnement rapide et sûr ainsi qu'une mise en service simple
• Économies d'énergie grâce à l'équilibrage hydraulique automatique et permanent
• Corriger le volume d'eau malgré les variations de pression différentielle et les charges partielles
• Fonctionnement efficace assuré par la gestion du Delta-T
Belimo Energy Valve™ – Référence : Citizen Plaza, Nashville, États-Unis
Le syndrome du faible delta T est un problème commun et coûteux pour de nombreuses grandes installations dans le monde. C’était exactement le cas de JJL, dans les immeubles à bureaux de l’agence immobilière commerciale de l’état du Tennessee avant l’installation de la Belimo Energy Valve™.
Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland
Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.
Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany
Years of expansion at the Ludmillenstift Hospital resulted in an HVAC system that just could not cope. The introduction of Belimo Energy Valves™ significantly reduced the water flow rate of the heating network, resulting in smart, transparent, and energy-efficient load-dependent heating and cooling systems – while improving comfort and keeping energy consumption stable.
Belimo Energy Valve™ - Référence : Merck Serono, France
Retour d'expérience Belimo Energy Valve™ sur un site de production pharmaceutique.
Fiabilisation de la production et réduction des consommations d'eau glacée, objectifs atteints.
Concilier CAPEX et OPEX, c'est possible.
Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany
Spécifications
Spécifications de la vanne
- Nb voies
- 2 voies
- V'nom [l/s]
- 45
- Débit réglable
- 30...100% de V'nom
- Fluide
- Water, water with glycol up to max. 50% vol.
- Température de fluide
- -10...120°C [14...248°F]
- Pression de fermeture
- 690 kPa
- Pression différentielle Δpmax
- 340 kPa
- Caractéristique de débit {Outils}
- Pourcentage égal
- Taux de fuite {Outils}
- Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
- Raccordement
- Brides
Spécifications du servomoteur
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 16.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 6.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 29 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
- Raccordement Ethernet
- Prise RJ45
- Type de commande
-
- BACnet/IP
- BACnet MS/TP
- Modbus TCP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybride (communicante / analogique)
- Cloud
- Indice de protection
- IP40