Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Vannes papillon, 2 voies, DN 25, Type oreilles taraudées PN 10 / 16, ps 1600 kPa, Kvs 24 m³/h, Kvmax 50 m³/h, Température du fluide -10...120°C [14...248°F]
Données de conception: Données de conception
Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Rallonge tête de vanne pour vanne à boisseau sphérique DN 65...150, pour vannes papillon
Les vannes papillon et les servomoteurs constituent la solution la plus intelligente, la plus efficiente et la plus fiable pour les solutions de débits élevés sur le marché du CVC. Ayant mis l'accent sur la facilité d'installation, la flexibilité d'application et la longévité, cette série établit de nouvelles normes de performance dans l'industrie du CVC.