BKN230-24-MOD



Retour a la catégorie de produits
BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Appareil de communication et d'alimentation pour servomoteurs de clapet coupe-feu 24 V avec prise de raccordement

Liste de prix
CHF 471.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

BAT72

BAT72

Unité de déclenchement thermoélectrique avec clé de commande, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72 °C, Longueur du plongeur 65 mm

Liste de prix: CHF 112.00
Ajouter à la liste de projets
BAT72/9

BAT72/9

Unité de déclenchement thermoélectrique avec clé de commande, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72 °C, Longueur du plongeur 90 mm

Liste de prix: CHF 111.00
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 230 V
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Indice de protection
IP40

Bienvenue chez Belimo Suisse

Vous ne semblez pas vous trouver en Suisse. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)