Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Collecteur d’énergie de Belimo, Zones 7, ps 600 kPa, Température du fluide 2...70°C [36...158°F]
Données de conception: Données de conception
Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée
Voudriez-vous un raccord ?
Kit de vanne d’isolement pour compteur d'énergie thermique, 1" coudé 90°
Kit de vanne d’isolement pour compteur d'énergie thermique, 1" droit
Kit de vanne d’isolement pour compteur d'énergie thermique, 3/4" droit
Kit de vanne d’isolement pour compteur d'énergie thermique, 3/4" coudé 90°
Armoire pour collecteur d’énergie de Belimo, pour 12 zones au maximum
Armoire pour collecteur d’énergie de Belimo, pour 12 zones au maximum
Armoire pour collecteur d’énergie de Belimo, pour 7 zones au maximum
Armoire pour collecteur d’énergie de Belimo, pour 11 zones au maximum
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 75 s, IP40
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40
Servomoteur rotatif (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 75 s, IP40
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP40
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP40
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP40