BKN230-MOD
Appareil de communication et d'alimentation pour servomoteurs de clapet coupe-feu 230 V
- Liste de prix
- CHF 502.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire électrique
BAT72
Unité de déclenchement thermoélectrique avec clé de commande, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72 °C, Longueur du plongeur 65 mm
BAT72-ST
Unité de déclenchement thermoélectrique avec clé de commande, avec prise, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72 °C, Longueur du plongeur 65 mm
BAT72/9
Unité de déclenchement thermoélectrique avec clé de commande, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72 °C, Longueur du plongeur 90 mm
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- Type de commande
- Modbus RTU
- Indice de protection
- IP40