BKN230-24-MOD
Appareil de communication et d'alimentation pour servomoteurs de clapet coupe-feu 24 V avec prise de raccordement
- Liste de prix
- CHF 471.00
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
BAT72
Unité de déclenchement thermoélectrique avec clé de commande, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72 °C, Longueur du plongeur 65 mm
Liste de prix: CHF 112.00
BAT72/9
Unité de déclenchement thermoélectrique avec clé de commande, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Température à l’extérieur du conduit : 72 °C, Longueur du plongeur 90 mm
Liste de prix: CHF 111.00
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 230 V
- Type de commande
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Indice de protection
- IP40