UM24Y-F-L.1
Servomoteur rotatif, 1 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 22 s, Emboîtement 8x8 mm, IP20, Fiche de connexion
Emballage multiple 100 pièces
- Liste de prix
- CHF 8’750.00
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
Z-ARCM
Barrette anti-rotation, pour CM.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: CHF 66.00
Prix net: ...
Z-ESCM
Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: CHF 26.80
Prix net: ...
Z-PCUM
Couvercle de protection, pour UM.. / UH..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: CHF 194.00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 2 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Fiche de connexion (Prise de raccordement côté câble non inclus dans l'étendue de la livraison)
- Raccordement de fiche de connexion
- Molex Mini-Fit Jr. 39303035
- Couple
- 1 Nm
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Direction du mouvement du moteur
- rotation antihoraire
- Commande manuelle
- No
- Angle de rotation
- 0...287.5
- Temps de course (moteur)
- 22 s / 90°
- Interface mécanique
- Emboîtement 8x8 mm
- Indice de protection
- IP20
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 1
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 1
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]