LM230ASR
Servomoteur rotatif, 5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Liste de prix
- CHF 292.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
K-ELA
Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...20 mm
Emballage multiple 20 pièces
K-ELA10
Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...10 mm
Emballage multiple 20 pièces
K-ELA13
Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...13 mm
Emballage multiple 20 pièces
K-ELA16
Noix d'entraînement unilatéral Pour LM..A, TM..A, plage de serrage ø6...16 mm
Emballage multiple 20 pièces
Z-ARS180
Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour TM...A, LM..A, NM..A, TF
Emballage multiple 20 pièces
Z-PI
Indicateur de position, pour LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZF10-LMA
Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZF12-LMA
Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZF8-LMA
Adaptateurs inserts, 8x8 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZFRL10-LMA
Adaptateurs inserts, 10x10 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZFRL12-LMA
Adaptateurs inserts, 12x12 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces
ZFRL8-LMA
Adaptateurs inserts, 8x8 mm, Pour LM..A, TM..A
Emballage multiple 20 pièces
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 2 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 4 VA
- Raccordement d'alimentation
- Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
- Raccordement de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 5 Nm
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Interface mécanique
- Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 6...20 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]