GM24A-SR
Servomoteur rotatif, 40 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54
- Liste de prix
- CHF 535.00
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
AH-GMA
Levier de servomoteur pour noix d’entraînement standard
Liste de prix: CHF 31.70
Prix net: ...
KH10
Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø14...25 mm
Liste de prix: CHF 37.20
Prix net: ...
Z-ARS230
Mécanisme anti-rotation, 230 mm, pour LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: CHF 78.00
Prix net: ...
Z-PI
Indicateur de position, pour LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: CHF 70.00
Prix net: ...
Accessoire électrique
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 4.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 40 Nm
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable avec interrupteur 0/1
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 90°
- Interface mécanique
- Noix d’entraînement universelle réversible 12...26.7 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]