HRY24-SR
Servomoteur rotatif pour vannes à boisseau sphérique, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0...10 V, 35 s, IP40
- Liste de prix
- CHF 421.00
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
- 4 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
- Couple
- 10 Nm
- Type de commande
- DC 2...10 V
- Commande manuelle
- Débrayage temporaire et permanent à l’aide du bouton rotatif sur le boîtier
- Temps de course (moteur)
- 35 s / 90°
- Indice de protection
- IP40
- Température ambiante
- 0...50°C [32...122°F]