BEN24-ST
Servomoteur de clapet de désenfumage, 15 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 30 s, 2x SPDT, Emboîtement 12x12 mm, IP54, Câble avec fiche de connexion
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Vidéos produits
- Détails
Accessoire mécanique
ZKN1-B.1
Clé de manœuvre, 40 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces
ZKN2-B.1
Clé de manœuvre, 63 mm, pour BFL, BFN, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces
ZZN12-B.1
Pointeur 12x12 mm pour BFL, BFN, BEN, BEE
Emballage multiple 100 pièces
Smoke development with and without mechanical smoke control
Des systèmes de désenfumage mécaniques avec clapets de désenfumage motorisés garantissent que les issues de fuite et de secours sont maintenues désenfumées aussi longtemps que possible.
La propagation de la fumée est empêchée de manière efficace dans les zones avoisinantes et l'air frais entrant retarde l'embrasement.
Servomoteurs de désenfumage BEN et BEE
Grâce à la fonction position de sécurité Lock™ spécialement conçue, les clapets de désenfumage sont maintenue avec fiabilité dans la position de sécurité définie en cas d'incendie.
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 3 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 6 VA
- Contacts auxiliaires
- 2x SPDT
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble avec fiche de connexion 1 m, 3x 0.75 mm², sans halogène
- Raccordement de commutateur auxiliaire
- Câble avec fiche de connexion 1 m, 6x 0.75 mm², sans halogène
- Raccordement de fiche de connexion
-
- Alimentation : fiche à 3 pôles, idéale pour BKNE230-24
- Contacts auxiliaires :fiche à 6 pôles, idéale pour BKNE230-24
- Couple
- 15 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Direction du mouvement du moteur
- sélectionnable par montage
- Commande manuelle
- Avec clé de manœuvre
- Angle de rotation
- 95
- Temps de course (moteur)
- <30 s / 90°
- Interface mécanique
- Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...55°C [-22...131°F]