• E-Mail: datacenters@us.belimo.com
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
    • E-Mail: datacenters@us.belimo.com
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
  3. Servomoteurs de registre pour clapet de désenfumage

BE24-12-ST



Retour a la catégorie de produits
BE24-12-ST

BE24-12-ST

Servomoteur de clapet de désenfumage, 40 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 60 s, 2x SPDT, Emboîtement 12x12 mm, IP54, Câble avec fiche de connexion

Uniquement offert par les fabricants de clapets de désenfumage
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
  • Vidéos produits
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZK1-B

ZK1-B

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE

Liste de prix: CHF 7.00
Ajouter à la liste de projets
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Clé de manœuvre, 40 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: CHF 156.00
Ajouter à la liste de projets
ZK2-B

ZK2-B

Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE

Liste de prix: CHF 7.50
Ajouter à la liste de projets
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Clé de manœuvre, 70 mm, pour BLF, BF, BLE, BE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: CHF 179.00
Ajouter à la liste de projets
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Sachet de protection avec câble
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: CHF 240.00
Ajouter à la liste de projets
ZZ12-B

ZZ12-B

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BLE

Liste de prix: CHF 6.40
Ajouter à la liste de projets
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Pointeur 12x12 mm pour BLF, BF, BLE
Emballage multiple 100 pièces

Liste de prix: CHF 134.00
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

ZST-BS

ZST-BS

Jeu de câbles avec prise 0,5 m pour appareil de communication et d’alimentation

Liste de prix: CHF 49.10
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Smoke development with and without mechanical smoke control

Des systèmes de désenfumage mécaniques avec clapets de désenfumage motorisés garantissent que les issues de fuite et de secours sont maintenues désenfumées aussi longtemps que possible.

La propagation de la fumée est empêchée de manière efficace dans les zones avoisinantes et l'air frais entrant retarde l'embrasement.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
12 W
Puissance consommée (en attente)
0.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
18 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble avec fiche de connexion 1 m, 3x 0.75 mm², sans halogène
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble avec fiche de connexion 1 m, 6x 0.75 mm², sans halogène
Raccordement de fiche de connexion
  • Alimentation : fiche à 3 pôles, idéale pour BKNE230-24
  • Contacts auxiliaires :fiche à 6 pôles, idéale pour BKNE230-24
Couple
40 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable grâce au montage G / D
Commande manuelle
Avec clé de manœuvre
Angle de rotation
100
Temps de course (moteur)
<60 s / 90°
Interface mécanique
Emboîtement 12x12 mm, Arbre creux constant
Indice de protection
IP54
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo Suisse

Vous ne semblez pas vous trouver en Suisse. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)