3. Servomoteurs avec fonction de sécurité

LF24



Retour a la catégorie de produits
LF24

LF24

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 4 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54

Liste de prix
CHF 286.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

AV6-20

AV6-20

Rallonge d'axe 170 mm ø10 mm pour axe de registre ø6...16 mm

Liste de prix: CHF 61.10
Ajouter à la liste de projets
K6-1

K6-1

Noix d’entraînement réservible, plage de serrage ø16...20 mm

Liste de prix: CHF 15.90
Ajouter à la liste de projets
KG10A

KG10A

Rotule approprié pour levier du registre KH8 / KH10

Liste de prix: CHF 25.20
Ajouter à la liste de projets
KG8

KG8

Rotule approprié pour levier du registre KH8

Liste de prix: CHF 21.50
Ajouter à la liste de projets
KH-LF

KH-LF

Levier de servomoteur, plage de serrage ø8...16 mm, Largeur fente de 8.2 mm

Liste de prix: CHF 47.00
Ajouter à la liste de projets
KH8

KH8

Levier de registre Largeur fente 8,2 mm, plage de serrage ø10...18 mm

Liste de prix: CHF 20.80
Ajouter à la liste de projets
Z-ARS180L

Z-ARS180L

Mécanisme anti-rotation, 180 mm, pour LF..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: CHF 88.00
Ajouter à la liste de projets
ZDB-LF

ZDB-LF

Limiteur d'angle de rotation, avec butée de fin de course

Liste de prix: CHF 12.10
Ajouter à la liste de projets
ZF8-LF

ZF8-LF

Adaptateur, 8x8 mm, pour LF..

Liste de prix: CHF 13.90
Ajouter à la liste de projets
ZG-LF1

ZG-LF1

Kits de montage (à plat / sur le coté) Montage à plat

Liste de prix: CHF 127.00
Ajouter à la liste de projets
ZG-LF3

ZG-LF3

Kits de montage (à plat / sur le coté) pour installation sur le côté Largeur fente 6,2 mm

Liste de prix: CHF 138.00
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S2A-F

S2A-F

Contacts auxiliaires 2x SPDT

Liste de prix: CHF 162.00
Ajouter à la liste de projets
P1000A-F

P1000A-F

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ

Liste de prix: CHF 191.00
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
5 W
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
7 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Couple
4 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable grâce au montage G / D
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
Sélectionnable grâce au montage G / D
Commande manuelle
No
Angle de rotation
95
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...16 mm
Indice de protection
IP54
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)