3. Servomoteurs pour conditions environnementales extrêmes

SF24G-SR-L



Retour a la catégorie de produits
SF24G-SR-L

SF24G-SR-L

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Liste de prix
CHF 912.00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Presse-étoupe pour diamètre de câble ø4...10 mm

Liste de prix: CHF 11.90
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

CRP24-B1

CRP24-B1

Positionneur pour montage mural, 0...100%, plage de fonctionnement sélectionnable, 0...10 V ou 2...10 V

Liste de prix: CHF 150.00
Ajouter à la liste de projets
SGA24

SGA24

Positionneur pour montage mural

Liste de prix: CHF 175.00
Ajouter à la liste de projets
SGE24

SGE24

Positionneur pour montage encastré

Liste de prix: CHF 175.00
Ajouter à la liste de projets
SGF24

SGF24

Positionneur pour montage en façade d’armoire

Liste de prix: CHF 125.00
Ajouter à la liste de projets
HH24-FG

HH24-FG

Chauffage, avec hygrostat mécanique

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
HT24-FG

HT24-FG

Chauffage, avec thermostat réglable

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
Z-UIC

Z-UIC

Convertisseur de signal tension/courant 100 kΩ 4...20 mA, alimentation AC/DC 24 V

Liste de prix: CHF 340.00
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
5 W
Puissance consommée (en attente)
3 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
7 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm² (sans halogène)
Couple
20 Nm
Type de commande
DC 2...10 V
Direction du mouvement du moteur
sélectionnable à l’aide du commutateur G / D
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
L (ccw)
Commande manuelle
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Angle de rotation
95
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 12...26.7 mm
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)