Exporter au format .xlsx Exporter en format .csv Importer du format .csv
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
    Exporter au format .xlsx Exporter en format .csv Importer du format .csv
  1. Accueil
  2. Capteurs/Compteurs
  3. Compteurs d’énergie thermique (TEM)

22PE-1UG



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
22PE-1UG

22PE-1UG

Compteur d'énergie thermique, AC/DC 24 V, DN 40, 10 m³/h

Pièces comprises : œillet pour module raccordement RJ avec pince, fermeture de sécurité avec fil, doigts de gant, coque d'isolation

Choisir le bon compteur de chauffage
En apprendre plus

Liste de prix
CHF 1’743.00
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
  • Vidéos produits
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
Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Archive

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

A-22PE-A05

A-22PE-A05

Pièce en T avec doigt de gant, DN 40

Liste de prix: CHF 75.80
Ajouter à la liste de projets
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Doigt de gant Acier inoxydable, 80 mm, G 1/2", SW27

Liste de prix: CHF 53.50
Ajouter à la liste de projets
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Enveloppe d’isolation pour compteur d'énergie thermique, DN 32...50
uniquement pour les applications sans condensation

Liste de prix: CHF 28.60
Ajouter à la liste de projets
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Raccordement pour module RJ avec noix d'entraînement

Liste de prix: CHF 31.40
Ajouter à la liste de projets
ZREV40F

ZREV40F

Raccord for EPIV / Energy valve with external thread, DN 40, Rp 1 1/2", G 2"

Liste de prix: CHF 68.00
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertisseur Bluetooth / NFC

Liste de prix: CHF 421.00
Ajouter à la liste de projets

Passerelles et modules de terrain

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Convertisseur M-Bus

Liste de prix: CHF 413.00
Ajouter à la liste de projets

Modules capteurs de débit de remplacement

R-22PE-0UG

R-22PE-0UG

Module de capteur, compteur d'énergie thermique DN 40

Liste de prix: CHF 667.00
Ajouter à la liste de projets
Vidéos produits

Belimo Sensor Range 2024

Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.

Lancer la lecture maintenant Partager par email
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Raccordement électrique
Câble
Valeurs de mesure
  • Débit
  • Température
Sortie
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Débit qp
10
Communication
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Tension de sortie [Plage]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Fluide
Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 60 %.
Taille vanne
40 mm
Taille vanne
1 1/2 inch

Bienvenue chez Belimo Suisse

Vous ne semblez pas vous trouver en Suisse. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Politique de confidentialité Modifier les paramètres de confidentialité Remarques de sécurité Conditions générales Mentions légales
+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)