SRF24A-R
Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité (RetroFIT+) NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, IP54, F03/F04/F05
- Liste de prix
- CHF 577.00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoire mécanique
ZSFF-08
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 8xø17x55 mm (lxøxH), pour SRF..R
ZSFF-09
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 9xø12x55 mm (lxøxH), pour SRF..R
ZSFF-10
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 10xø17x55 mm (lxøxH), pour SRF..R
ZSFF-11
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 11xø14x55 mm (lxøxH), pour SRF..R
ZSFF-14
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xø18x55 mm (lxøxH), pour SRF..R
ZSFK-12
Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, ø12x4x55 mm (øxlxH), pour SRF..R
ZSFK-14
Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, ø14x5x55 mm (øxlxH), pour SRF..R
ZSFV-08
Adaptateur à emboîtement carré, 8x8x55 mm (LxlxH), pour SRF..R
ZSFV-09
Adaptateur à emboîtement carré, 9x9x55 mm (LxWxH), pour SRF..R
ZSFV-10
Adaptateur à emboîtement carré, 10x10x55 mm (LxlxH), pour SRF..R
ZSFV-11
Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x55 mm (LxWxH), pour SRF..R
ZSFV-12
Adaptateur à emboîtement carré, 12x12x55 mm (LxWxH), pour SRF..R
ZSFV-14
Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x55 mm (LxWxH), pour SRF..R
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 2.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 7.5 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
- Couple
- 20 Nm
- Type de commande
- Tout-ou-rien
- Sens de rotation (à fonction de sécurité)
-
- Sélectionnable:
- NC hors alimentation, vanne fermée (A – AB = 0%)
- NO hors alimentation, vanne ouverte (A – AB = 100%)
- Commande manuelle
- Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
- Temps de course (moteur)
- 75 s / 90°
- Temps de course (fonction de sécurité)
- <20 s
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2