NV24A-RE
Servomoteur pour vanne à siège (RetroFIT+), 1000 N, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 150 s, Course 20 mm, IP54, Borniers
- Liste de prix
- CHF 664.00
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Accessoire électrique
Vidéos produits
Belimo Retrofit : Montage simple et universel sur vanne à siège
Belimo propose une gamme de Retrofit universel qui permet de remplacer les servomoteurs de vannes à siège du marché.
Comment installer un servomoteur de vanne à siège et une tringlerie Retrofit
Conçus pour une vaste gamme d’installations CVC, les servomoteurs avec adapation Retrofit sont facilement adaptables, ce qui simplifie la prise de décision, l’installation et l'entretien à long-terme.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 0.5 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 3 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Borniers 4 mm² (câble ø4...10 mm)
- Force
- 1000 N
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Commande manuelle
- Avec bouton-poussoir, verrouillable
- Course
- 20 mm
- Temps de course (moteur)
- 150 s / 20 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2